AD5660

量产

单通道、16位nanoDAC®,内置5 ppm/°C片内基准电压源

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗、单通道nanoDAC
    AD5660:16位
  • 保证12位精度
  • 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
  • 8引脚小型SOT-23/MSOP封装
  • 掉电模式功耗:480 nA (5 V),200 nA (3 V)
  • 单电源:3 V/5 V
  • 通过设计保证16位单调性
  • 上电复位至0 V或中间电平
  • 3种关断功能
  • 串行接口采用施密特触发式输入
  • 轨到轨工作
  • SYNC中断设置

AD5660
单通道、16位nanoDAC®,内置5 ppm/°C片内基准电压源
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 1
ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
串联基准电压源 3
ADR02 量产 超紧凑精密 5.0 V 基准电压源
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
REF193 量产 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1


参考电路

CN0203 参考设计

仅需使用两个模拟器件的灵活的PLC/DCS模拟输出模块

特性和优点

  • 可编程模拟输出
  • 16位分辨率
  • . 1%误差,无失码
  • PLC输出模块的理想选择
CN0203
仅需使用两个模拟器件的灵活的PLC/DCS模拟输出模块

最新评论

近期浏览