AD5648

量产

八通道、14位、SPI电压输出denseDAC,集成5 PPM/°C片内基准电压源

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗,最小的引脚兼容、八通道DAC
    AD5668: 16位
    AD5648: 14位
    AD5628: 12位
  • 16引脚和14引脚TSSOP封装
  • 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
  • 关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
  • 采用2.7 V至5.5 V电源供电,通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平
  • 3种关断功能
  • 硬件/LDAC和/LDAC脚无效使能功能
  • /CLR功能,清零至可编程码
  • 轨到轨工作

AD5648
八通道、14位、SPI电压输出denseDAC,集成5 PPM/°C片内基准电压源
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5668

AD5668八通道、16位串行电压输出DAC的评估板

特性和优点

  • AD5668的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的
  • 系统开发平台(SDP)
  • 用于控制DAC的PC软件
  • 用于电压回读的片上ADC

产品详情

ADI公司的AD5668评估板EVALAD5668SDCZ和EVAL-AD5668SDRZ可帮助客户快速完成AD5668新电路原型设计,同时缩短设计时间。AD5668采用2.7 V至5.5 V单电源供电。该器件内部集成1.25 V或2.5 V板载基准电压源,可分别提供2.5 V或5 V的输出电压范围。上电时,板载基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。该评估板使用REF195。上电后,必须写入该器件以打开内部基准电压源。

使用评估板时,应同时参阅AD5668数据手册和本用户指南。

评估板通过SDP与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户设置AD5668。

EVAL-AD5668
AD5668八通道、16位串行电压输出DAC的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5648的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论