AD5541

量产

2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16位DAC

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全16位性能
  • 3 V和5 V单电源供电
  • 低功耗:0.625 mW
  • 建立时间:1 μs
  • 无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口标准
  • 上电复位可将DAC输出清零至0 V(单极性模式)
  • 5 kV HBM ESD额定值
  • 低毛刺:1.1 nV-s

AD5541
2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16位DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5541A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD5541

AD5541/AD5542 评估板

产品详情

该评估板可在外部DSP或微控制器的控制下单独使用,也可通过并行接口连接PC使用。通过并行接口与PC相连时,可使用提供的软件对AD5541的寄存器进行编程。

EVAL-AD5541
AD5541/AD5542 评估板

参考电路

CN0079 参考设计

利用16位电压输出DAC AD5542/AD5541、基准电压源ADR421和自稳零运算放大器AD8628实现高精度数模转换

特性和优点

  • 精密数模转换
  • 自稳零型运算放大器降低了16位DAC的数字开关噪声
CN0079
利用16位电压输出DAC AD5542/AD5541、基准电压源ADR421和自稳零运算放大器AD8628实现高精度数模转换

最新评论

近期浏览