AD5533
过期32通道无限采样保持器
Viewing:
产品详情
- 无限采样保持能力,精度达到±0.018%
- 高集成度:12 x 12 mm CSPBGA封装中集成32通道DAC
- 每通道采集时间:16 µs(最大值)
- 可调电压输出范围
- 输出阻抗:0.5 Ω
- 输出电压跨度:10 V
- 回读功能
- DSP/微控制器兼容型串行接口
- 并行接口
- 温度范围:-40°C至+85°C
AD5533集32通道电压转换功能与无限输出保持能力于一体。公共输入引脚Vin上的模拟输入电压经过采样后,其数字表示传输到选定的DAC寄存器。然后,该DAC的VOUT更新,以反映DAC寄存器的新内容。通过并行地址输入A0至A4或串行输入端口来选择通道。输出电压范围由OFFS_IN引脚的偏移电压和输出放大器的增益决定,但由于输出放大器的裕量限制,该范围以VSS+2V至VDD-2V为限。
该器件的工作参数如下:AVCC = +5 V±5%,DVCC= 2.7 V至5.25 V,VSS = –4.75V至–16.5V,VDD = 8 V至16.5V,要求在REF_IN引脚上提供稳定的+3 V基准电压,以及在OFFS_IN引脚上提供偏移电压。它采用12mm x 12mm、74引脚LFBGA封装。
另请参见AD5532。它与AD5533相似,具有无限采样保持工作模式,但此外它还具有一个32通道电压输出14位DAC。
参考资料
产品亮点 1
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5532 | 量产 | 32通道、14位、双极性、电压输出DAC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5533的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论