这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD5445
量产高带宽、12位、并行接口乘法DAC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 2.5 V至5.5 V电源供电
- 快速并行接口写入周期:17 ns
- 更新速率:20.4 MSPS
- INL:±1 LSB(12位DAC)
- 乘法带宽:10 MHz
- ±10 V基准电压输入
- 扩展温度范围:–40°C至+125°C
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5424/AD5433/AD54451分别是CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。利用这些DAC的数据回读功能,用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
这些器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽最高可达10 MHz。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
这些器件在乘法带宽性能上是AD7524/AD7533/AD7545的升级产品,但具有锁存接口,并且无法在透明模式下使用。
AD5424采用20引脚LFCSP和16引脚TSSOP小型封装,AD5433/AD5445 DAC则采用20引脚LFCSP和TSSOP小型封装。
提供EVAL-AD5445SDZ评估板来评估DAC性能。欲了解更多信息,请参阅UG-333评估板用户指南。
1美国专利第5,689,257号。
应用
- 便携式电池供电应用
- 波形发生器
- 模拟处理
- 仪器仪表应用
- 可编程放大器和衰减器
- 数字控制校准
- 可编程滤波器和振荡器
- 复合视频
- 超声
- 增益、失调和电压调整
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5445YCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD5445YRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5445YRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD5445YRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
AD5445YCPZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5445YCPZ | 量产 | |
AD5445YRUZ | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5445YRUZ | 量产 | |
AD5445YRUZ-REEL | 量产 | |
AD5445YRUZ-REEL7 | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD5445YRUZ | 量产 | |
AD5445YRUZ-REEL | 量产 | |
AD5445YRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5445YRUZ | 量产 | |
AD5445YRUZ-REEL | 量产 | |
AD5445YRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具