AD5422

量产

单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12/16位分辨率和单调性
  • 电流输出范围:4 mA至20 mA;0 mA至20 mA;
    总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)
    输出漂移:±3 ppm/°C
  • 电压输出范围:0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V
    超量程:10%
    总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)
    输出漂移:±2 ppm/°C
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • 片内基准电压源:10 ppm/°C(最大值)
  • 可选的稳压DVCC输出
  • 异步清零功能
  • 电源范围
    AVDD:10.8 V至40 V
    AVSS:−26.4 V至−3 V/0 V
  • 输出环路顺从电压:AVDD – 2.5 V
  • 温度范围:−40°C至+85℃
  • TSSOP和LFCSP封装
AD5422
单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

AD5422参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HART 接口解决方案 2
AD5700 量产 低功耗HART调制解调器
AD5700-1 量产 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
isoPower 3
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5422

AD5422 评估板

产品详情

该评估板可在外部DSP或微控制器的控制下单独使用,也可通过USB接口连接PC使用。通过USB接口与PC相连时,可使用提供的软件对AD5422的寄存器进行编程。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD5422
AD5422 评估板

参考电路

CN0321 参考设计

具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出

特性和优点

  • 电压和4mA至20mA输出
  • 完全隔离
  • HART 连接能力
CN0321
具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出

最新评论

近期浏览