AD5420
AD5420
量产单通道、16位、串行输入、电流源DAC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 16位分辨率和单调性
- 电流输出范围:
4至20mA、0至20mA或0至24mA
总不可调整误差(TUE):0.1%
输出漂移:3ppm/°C - 灵活的串行数字接口
- 片上输出故障检测
- 片上基准:10 ppm/°C(最大值)
- 异步清零功能
- 电源 (AVDD) 范围
10.8V 至 60 V; AD5420BCPZ
10.8V 至 40V; AD5420BREZ - 输出回路:AVDD – 2.5 V
- 温度范围:−40°C至+85°C
- 24引脚TSSOP封装
AD5410/AD5420是可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的要求。输出电流范围可编程为4mA至20 mA、0mA至20mA或者0mA至24mA的超量程。输出具有开路保护功能,可以驱动1H的电感负载。这款器件采用10.8 V至40V(AD5410/AD5420AREZ)或10.8V至60V(AD5410/AD5420ACPZ)电源供电。输出回路为0 V至AVDD – 2.5 V。
灵活的串口为SPI和MICROWIRE兼容接口,可在三线制模式下工作,以将隔离应用所需的数字隔离电路降至最少。这款器件还包含确保器件在已知状态下上电的上电复位功能,以及将输出设定为所选电流范围低端的异步清零(CLEAR)引脚。
总输出误差典型值为±0.01% FSR。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
器件驱动器 1
参考电路 2
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5420ACPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD5420ACPZ-REEL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD5420AREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5420AREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD5420ACPZ-REEL | 量产 | |
AD5420ACPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD5420ACPZ-REEL | 量产 | |
AD5420ACPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD5420参考代码
Evaluation Software 1
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HART 接口解决方案 2 | ||
AD5700 | 量产 | 低功耗HART调制解调器 |
AD5700-1 | 量产 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器 |
isoPower 3 | ||
ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
ADUM5403 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性) |
USB 隔离器 1 | ||
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
标准数字隔离器 5 | ||
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
ADUM1200 | 量产 | 双通道数字隔离器(2/0通道方向性) |
ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7442 | 量产 | 1 kV RMS 四通道数字隔离器 |
串联基准电压源 3 | ||
ADR425 | 量产 | 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5755-1 | 量产 | 四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具