AD5390

量产

16通道、3 V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • AD5390: 16通道、14位电压输出DAC
  • AD5391: 16通道、12位电压输出DAC
  • AD5392: 8通道、14位电压输出DAC
  • 保证单调
  • INL
    ±1 LSB 最大值 (AD5391)
    ±3 LSB 最大值 (AD5390-5/AD5392-5)
    ±4 LSB 最大值 (AD5390-3/AD5392-3)
  • 片上1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准
  • 温度范围:−40°C至+85°C
  • 轨到轨输出放大器
  • 关断模式
  • 封装类型
    64引脚LFCSP(9 mm × 9 mm)
    52引脚LQFP(10 mm × 10 mm)
  • 用户接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5390
16通道、3 V/5 V串行输入、单电源、14位电压输出
AD5390 Functional Block Diagram AD5390/AD5391 Pin Configuration AD5390/AD5391 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5390

AD5390 评估板

产品详情

该评估板可轻松评估AD5390的功能和性能。 评估板通过打印机端口连接到PC, 并提供软件,允许用户对AD5390的寄存器进行编程。


EVAL-AD5390
AD5390 评估板

最新评论

近期浏览