AD5331
量产2.5V至5.5V、115 μA、并行接口、单通道、电压输出10位DAC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单通道10位DAC,采用20引脚TSSOP封装
- 低功耗工作:115 µA (3 V),140 µA (5 V)
- 省电模式(通过PD引脚):80 nA (3 V),200 nA (5 V)
- 2.5 V至5.5 V电源供电
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 双缓冲输入逻辑
- 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341分别是单通道、8/10/12位DAC,均采用2.5 V至5.5 V电源供电,3 V时功耗仅115 µA,并具有掉电模式,使功耗降至80 nA。上述器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨;而AD5330、AD5340和AD5341允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341均具有一个并行接口。由CS选择器件,数据则在WR的上升沿载入输入寄存器。
通过GAIN引脚,可将输出范围设置为0 V至VREF或0 V至2 × VREF。
这些DAC的输入数据要经过双缓冲,因而利用LDAC引脚可以同时更新系统中的多个DAC。
此外还提供一个异步CLR输入引脚,可以将输入寄存器和DAC寄存器的内容全部复位至零。这些器件还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件写入有效数据为止。
AD5330/AD5331/AD5340/AD5341采用超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5331BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5331BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD5331BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5331BRUZ | 量产 | |
AD5331BRUZ-REEL | 量产 | |
AD5331BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5331BRUZ | 量产 | |
AD5331BRUZ-REEL | 量产 | |
AD5331BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5310R | 量产 | 10位nanoDAC、SPI接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5331的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论