AD5326
量产+2.5V至+5.5V、400 µA、双线式接口、四通道、电压输出12位DAC
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 4个12位DAC,采用16引脚TSSOP封装
- 低功耗:500 µA (5 V),400 µA (3 V)
- 省电模式:300 nA (5 V),90 nA (3 V)
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至0 V
- 双缓冲输入逻辑
- 输出范围:0 V至REF或0 V至2VREF
- 双线式(I2C™兼容)串行接口
- 数据回读设置
- 软件清零设置
- 通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新
- 每个DAC均可选择缓冲/无缓冲基准电压输入
AD5306/AD5316/AD5326分别是四通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供16引脚TSSOP封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为500 µA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/ µs。所用的双线式串行接口能够以最高400 kHz时钟速率工作。当VDD<3.6 V时,此接口为SMBus兼容。多个器件可以共用同一总线。
产品聚焦
I2C(Inter-IC)是飞利浦半导体公司的商标。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5326ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5326BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5326BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5326ARUZ | 量产 | |
AD5326BRUZ | 量产 | |
AD5326BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5326ARUZ | 量产 | |
AD5326BRUZ | 量产 | |
AD5326BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具