AD5316

量产

2.5 V至5.5 V、400 µA、双线式接口、四通道、电压输出10位DAC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个10位DAC,采用16引脚TSSOP封装
  • 低功耗:500 µA (5 V),400 µA (3 V)
  • 关断模式的功耗:300 nA (5 V),90 nA (3 V)
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至0 V
  • 双缓冲输入逻辑
  • 输出范围:0 V至VREF 或0 V至2VREF
  • 双线式(I2C™兼容)串行接口
  • 数据回读设置;软件清零设置
  • 通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新
  • 每个DAC均可选择缓冲/无缓冲基准电压输入
  • 温度范围:-40°C至105°C

AD5316
2.5 V至5.5 V、400 µA、双线式接口、四通道、电压输出10位DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5316R 量产 四通道、10 位 nanoDAC,带有 2 ppm/°C 基准电压源和 I2C 接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览