AD5305

量产

2.5 V至5.5 V、500µ A、双线式接口、四通道、电压输出8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • AD5305: 4 buffered 8-bit DACs in 10-lead MSOP A version: ±1 LSB INL, B version: ±0.625 LSB INL
  • AD5315: 4 buffered 10-bit DACs in 10-lead MSOP A version: ±4 LSB INL, B version: ±2.5 LSB INL
  • AD5325: 4 buffered 12-bit DACs in 10-lead MSOP A version: ±16 LSB INL, B version: ±10 LSB INL
  • Low power operation: 500 μA @ 3 V, 600 μA @ 5 V
  • 2-wire (I2C®-compatible) serial interface
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Power-down to 80 nA @ 3 V, 200 nA @ 5 V
  • Three power-down modes
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Double-buffered input logic
  • Output range: 0 V to VREF
  • Power-on reset to 0 V
  • Simultaneous update of outputs (LDAC function)
  • Software clear facility
  • Data readback facility
  • On-chip rail-to-rail output buffer amplifiers
  • Temperature range: −40°C to +105°C 

AD5305
2.5 V至5.5 V、500µ A、双线式接口、四通道、电压输出8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 2
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
串联基准电压源 6
REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5305的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览