AD5304

量产

2.5 V至5.5 V、500 µA、4通道、电压输出8位DAC,采用10引脚封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个缓冲8位DAC,提供10引脚MSOP和10引脚LFCSP封装
    A级积分非线性(INL):±1 LSB,B级积分非线性(INL):±0.625 LSB INL
  • 低功耗工作:500 µA (3 V),600 µA (5 V)
  • 2.5 V至5.5 V电源
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 省电模式功耗:80 nA (3 V),200 nA (5 V)
  • 双缓冲输入逻辑
  • 输出范围:0 V至VREF
  • 上电复位至0 V
  • 同时更新各输出(LDAC功能)
  • 低功耗,SPI®、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容三线式串行接口
  • 片内轨到轨输出缓冲放大器
  • 温度范围:–40°C至+105°C

AD5304
2.5 V至5.5 V、500 µA、4通道、电压输出8位DAC,采用10引脚封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 2
ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
ADUM1310 量产 三通道数字隔离器
串联基准电压源 6
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR3425 量产 微功耗、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5304的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览