AD5060
量产全精度3 V/5 V、16位VOUT nanoDAC®转换器、缓冲输出、采用Sot 23封装
- 产品模型
- 7
产品详情
- 提供8引脚SOT23封装
- 16位精度、最大INL为1 LSB、内置输出缓冲
- 上电时毛刺非常低
- 提供三种省电功能
- 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz
- 为用户提供三种省电模式
AD5060属于nanoDAC®系列,是一款单通道、全精度、16位、缓冲电压输出DAC,采用SOT-23封装。
AD5060在SOT-23封装中集成了16位DAC及高性能输出缓冲器,最大积分非线性误差(INL)为1 LSB,因而是开环控制或精密增益与失调等高性能应用的理想之选。该器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。AD5060的基准电压通过一个外部REF引脚获得,芯片上提供基准电压缓冲,可简化该器件应用。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V/中量程(视型号而定),并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至1 µA,并提供软件可选输出负载。省电模式通过串行接口启动,上电时毛刺非常低。该器件的总非调整误差小于1 mV。
产品特色
- 提供8引脚SOT23封装。
- 16位精度、最大INL为1 LSB,内置输出缓冲。
- 上电时毛刺非常低。
- 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。
- 为用户提供三种省电模式。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5060ARJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5060ARJZ-2500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5060BRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5060BRJZ-1REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5060BRJZ-2500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5060BRJZ-2REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5060YRJZ-1500RL7 | 8-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 27, 2019 - 18_0064 Bump Site Transfer and Qualification of Select 6L and 8L SOT23 Flip Chip on Lead Packages |
||
AD5060ARJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5060ARJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5060YRJZ-1500RL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5060ARJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5060ARJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5060YRJZ-1500RL7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD5060ARJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5060ARJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-2500RL7 | 量产 | |
AD5060BRJZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5060YRJZ-1500RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具