AD9552

推荐新设计使用

振荡器频率上变频器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 将低频输入参考信号转换为高频输出信号
  • 输入频率范围:6.6 MHz至125 MHz
  • 输出频率最高达900 MHz
  • 预设引脚可编程频率转换比
  • 通过SPI端口设置任意频率转换比
  • 片内VCO
  • 晶体谐振器和/或外部振荡器可作为基准频率源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9552
振荡器频率上变频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD9552

AD9552 评估板

特性和优点

  • Simple power connection using USB connection and on-board LDO voltage regulators
  • LDOs are easily bypassed for power measurements
  • AC-coupled differential LVPECL SMA connectors
  • SMA connectors for
    • 1 reference input
    • 1 PLL lock detect output
  • Microsoft Windows®–based evaluation software with simple graphical user interface
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
  • Status LEDs for diagnostic signals
  • USB computer interface
  • Dip switch configurable for manual operation
  • Software calculator provides flexibility, allowing programming almost any rational input/output frequency ratio

产品详情

本页提供AD9552的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9552
AD9552 评估板

最新评论