AD9548
推荐新设计使用4/8路输入的网络时钟发生器/同步器
产品详情
|
|
AD9548可为包括同步光纤网络(SONET/SDH)在内的许多系统提供同步。它可以产生一个与高达四个差分或者八个单端外部输入基准之一同步的输出时钟。数字PLL能减少与外部基准有关的输入时间抖动或者相位噪声。即使当所有基准发生故障,AD9548仍能够利用数控环路和保持(holdover)电路连续产生有效的、干净的(低抖动)输出时钟。
AD9548可工作于-40°C至+85°C的工业温度范围。
应用
- 网络同步
- 基准时钟抖动清除
- GPS 1 每秒脉冲数同步
- SONET/SDH时钟,直到OC-192,包括前向纠错(FEC)
- Stratum 2保持(holdover),抖动清除,及相位瞬变控制
- Stratum 3/3E 基准时钟
- 无线基站,控制器
- 有线基础设施
- 数据通信
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
常见问题 1
视频 4
产品选型指南 1
器件驱动器 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
AD9547/AD9548 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
readme-ad9547-ad9548-evaluation-board-usb-flash-programmer
JESD204接口框架
Integrated JESD204 software framework for rapid system-level development and optimization
找不到您所需的软件或驱动?