AD9523-1

推荐新设计使用

低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出频率范围:<1 MHz至1 GHz
  • 启动频率精度:<±100 ppm(由VCXO参考精度决定)
  • 零延迟操作
    输入至输出边沿时序:<150 ps
  • 两个VCO分频器
  • 14 路输出:可配置为LVPECL、LVDS、HSTL和LVCMOS
  • 14 个具有零抖动可调延迟的专用输出分频器
  • 可调延迟:63个分辨率步进,步长等于VCO输出分频器的½周期
  • 输出间偏斜:<50 ps
  • 针对奇数分频器设置提供占空比校正
  • 上电时所有输出自动同步
  • 绝对输出抖动:<150 fs(122.88 MHz时) 积分范围:12 kHz至20 MHz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9523-1
低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

AD9523/AD9523-1 IBIS Model 1


评估套件

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

用于无线通信的FPGA夹层卡

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

eval board
AD-FMCDAQ2-EBZ

AD-FMCDAQ2-EBZ 评估板

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供两个ADC通道和两个DAC通道,具有完全的同步能力

产品详情

AD-FMCDAQ2-EBZ模块由AD9680(双通道、14位、1.0 GSPS、JESD204B ADC)、AD9144(四通道、16位、2.8 GSPS、JESD204B DAC)、AD9523-1(14输出、1GHz时钟)和电源管理组件组成。 它通过FMC连接器和内部生成的载波平台提供时钟信号,包括完全自足的数据采集和信号合成原型制作平台。 该模块采用FMC尺寸(84 mm × 69 mm),将宽带数据转换、时钟和电源结合在一起,非常接近用于系统原型开发和设计的实际软硬件,而信号链性能不受影响。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收机
  • 点对点通信系统

EVAL-AD9523-1

AD9523/AD9523-1 评估板

特性和优点

  • 采用USB连接和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • LDO可轻松旁路以便测量电源
  • 交流耦合差分SMA连接器
  • SMA连接器用于
    2个参考输入s
    2个PLL状态输出
    1个参考测试输入
    2个VCXO接口输入/输出
  • 基于Microsoft Windows®的评估软件,具有简单的图形用户界面
  • 板载PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示
  • USB计算机接口
  • 软件计算器具有灵活性,可对几乎任何合理的输入/输出频率比进行编程

产品详情

AD9523-1旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的时钟要求。它依靠外部VCXO清除参考抖动,以满足严格的低相位噪声要求,从而获得可接受的数据转换器信噪比(SNR)性能。AD9523-1评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9523-1的全部特性。该评估板上装有122.88 MHz VCXO以提供完整的解决方案。

输入接收器配置为差分接收器,但该评估板集成巴伦以提供单端输入,以便使用常见的实验室单端信号源进行轻松评估。输出8连接到ADCLK905时钟缓冲器以便评估ADI公司缓冲器。虽然ADCLK905是1:1缓冲器,但其性能与较大的扇出缓冲器类似,例如1:2缓冲器,ADCLK925。输出1和输出9使用巴伦配置,可提供单端输出以驱动大多数测试设备。输出0配置为差分零延迟操作。

AD-FMCOMMS1-EBZ
用于无线通信的FPGA夹层卡
AD-FMCDAQ2-EBZ
AD-FMCDAQ2-EBZ 评估板
EVAL-AD9523-1
AD9523/AD9523-1 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9523-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览