AD9508
推荐新设计使用1.65 GHz时钟扇出缓冲器,集成输出分频器和延迟调整
- 产品模型
- 4
产品详情
- 1.65 GHz差分时钟输入/输出
- 10位可编程分频器,1至1024整数分频比
- 高达4个差分输出或8个CMOS输出
- 用于上电时进行硬连线编程的引脚绑定功能
- 宽带随机抖动:<115 fs rms
- 加性输出抖动:41fs rms(12 KHz至20 MHz)
- 出色的输出间隔离
- 所有输出自动同步
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载 AD9508-EP数据手册 (pdf)
- 扩展温度范围: −55 ℃至+105 ℃
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/13626 DSCC图纸号
AD9508提供时钟扇出能力,针对能使系统性能达到优质的低抖动进行设计。这款器件能满足时钟数据转换器等应用所需的相位噪声和低抖动要求,可优化这些应用的性能。
它集成4个独立的差分时钟输出,每一个输出都支持多种逻辑电平类型。包括LVDS (1.65 GHz)、HSTL (1.65 GHz)和1.8 V CMOS (250 MHz)。在1.8 V CMOS输出模式下,差分输出转换为两个CMOS单端信号。无论工作电源电压如何改变,CMOS输出始终为1.8 V逻辑电平。
每路输出都有一个可编程分频器,可以旁路该分频器或者设置最高1024的整数分频比。此外,AD9508还支持输出相位在输出之间进行粗调。
上电时,还可对器件进行各种固定配置的引脚编程,从而无需进行SPI或I2C编程。
AD9508提供24引脚LFCSP封装,可以采用2.5 V或3.3 V单电源供电。温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
- 高性能无线收发器
- 高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9508BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9508BCPZ-REEL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
AD9508SCPZ-EP | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD9508SCPZ-EP-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 3, 2017 - 16_0230 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
AD9508BCPZ | 量产 | |
AD9508BCPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 4, 2014 - 14_0183 AD9508 Specification Table changes |
||
AD9508BCPZ | 量产 | |
AD9508BCPZ-REEL7 | 量产 | |
AD9508SCPZ-EP | 量产 | |
AD9508SCPZ-EP-R7 | 量产 | |
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD9508BCPZ | 量产 | |
AD9508BCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0225 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products. |
||
AD9508SCPZ-EP | 量产 | |
AD9508SCPZ-EP-R7 | 量产 | |
6月 19, 2014 - 13_0247 Assembly Transfer of Select 3x2, 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
AD9508SCPZ-EP | 量产 | |
AD9508SCPZ-EP-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
JESD204接口框架
Integrated JESD204 software framework for rapid system-level development and optimization
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9508的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论