ADI中国在线商城焕新登场!
海量产品支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、多种支付方式安全便捷,在线客服专业高效。
如需要更多帮助,请致电ADI中国客户信息中心4006-100-1006,或邮件至cic.china@analog.com
LTM4700EY#PBF
具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 的推出改写了过去低电压大电流系统的设计难度。曾荣获“2018年度中国最具竞争力电源产品”“2019年全球电子成就奖”等奖项,是电源工程师心中的“顶流”电源器件

ADALM2000
这款主动学习模块是一台经济实惠的USB供电软件定义仪器,内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够探索几十MHz范围内的信号和系统,不存在传统实验设备相关的成本和容量。









如需更多帮助,请致电ADI中国客户信息中心4006-100-006,或邮件至cic.china@analog.com