AD8159
量产3.2 Gbps、四通道、缓冲式多路复用器/解复用器
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
AD8159是一款与协议无关的异步、四通道2:1开关,具有12路差分PECL/CML兼容型输入和12路差分CML输出。该产品针对NRZ信令进行了优化,每个通道的数据速率最高达3.2 Gbps。各通道均提供2级输入均衡和4级输出预加重。
AD8159内置四个多路复用器和四个解复用器,每通道一组。各端口均为四通道链路,各通道以最高3.2 Gbps的数据速率工作,通道之间彼此独立。这些通道利用四个选择引脚SEL[3:0]独立开关;各选择引脚控制端口的一个通道。AD8159具有低延时和极低的通道间偏斜特性。
AD8159主要用于支持串行链路的背板侧和线路接口侧冗余。该器件具有单播和双播能力,因此可配置为支持1+1或1:1的冗余。
AD8159允许将一个端口上的输出和输入引脚反转,这有助于连接引脚排列相反的两个ASIC。
通过复制输入数据,然后将其同时发送至目的端口和测试设备,该器件也可用于测试高速串行链路。
应用
- 低成本冗余开关
- SONET OC-48/SDH-16及更低的数据速率
- 背板XAUI(万兆以太网)
- 背板千兆以太网
- 背板光纤通道1.06 Gbps和2.125 Gbps
- 背板无限带宽(InfiniBand®)
- 背板PCI Express (PCIe)
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8159ASVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2012 - 11_0074 Addition of ASE, Shanghai as an Alternative Assembly Source for Select LQFP and TQFP-EP Packages |
||
AD8159ASVZ | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD8159ASVZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8159的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论