AD45048

过期

轨到轨上行ADSL线路驱动器

产品详情

  • 双通道运算放大器
  • 电压反馈
  • 宽电源电压范围:3.3 V至24 V
  • 轨到轨输出
    输出摆幅达到供电轨0.5 V以内(230 mA)
    23 V峰峰值差分、 RLOAD = 50 Ω、采用12 V电源
  • 高输出电流
  • 线性输出电流:230 mA峰值(25 Ω)
  • MTPR:-68 dBc(15 dBm,100 Ω电话线)
  • 低噪声
    电压噪声密度:4.5 nV/√Hz (100 kHz)
    电流噪声密度:1.5 pA/√Hz (100 kHz)
  • 高速
    -3 dB带宽:65 MHz (AV = 1)
    压摆率:55 V/µs(RLOAD = 25 Ω)

AD45048
轨到轨上行ADSL线路驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD45048的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论