本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7441A

不推荐用于新设计

10位、集成式多格式标清电视/高清电视视频解码器、RGB图形数字化仪和2:1多路复用HDMI/DVI接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 欲了解多格式解码器特性,请参考数据手册
  • 欲了解双路高清多媒体接口(HDMI)接收器的特性,请参考数据手册
  • 欲了解通用特性,请参考数据手册


ADV7441A
10位、集成式多格式标清电视/高清电视视频解码器、RGB图形数字化仪和2:1多路复用HDMI/DVI接口
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7844 推荐新设计使用 四通道HDMI 1.4快速切换接收机,内置12位170 MHZ视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
ADV7842 推荐新设计使用 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADV7441A

ADV7441A 评估板和评估平台

产品详情

本页提供ADV7441A前端视频输入板的文档和订购信息。完整评估平台由母板、前端视频输入板和后端视频输出板组成,本产品是其中的一部分。

EVAL-ADV7441A
ADV7441A 评估板和评估平台

最新评论

近期浏览