ADV7403

量产

12位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个12位、噪声整形视频(NSV) ADC,采样速率最高可达140 MHz
  • 支持12个模拟输入通道多路复用和SCART快速消隐
  • 内部抗混叠滤波器
  • 支持NTSC/PAL/SECAM色彩标准
  • 支持525p/625p分量逐行扫描
  • 支持720p/1080i分量高清电视
  • 可对最高达1280 × 1024、75 Hz (SXGA)的RGB图形进行数字化处理
  • 24位数字输入端口支持来自DVI/HDMI Rx IC的数据
  • 任意至任意、3 × 3色彩空间转换矩阵
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
  • 12位4:4:4 / 8位4:2:2 DDR像素输出接口
  • VBI 数据分隔器(包括图文电视)
ADV7403
12位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADV7403

ADV7403 评估板

产品详情

本页提供12位集成式多格式标清/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪ADV7403的评估板文档和订购信息。

EVAL-ADV7403
ADV7403 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7403的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览