ADV7181B
过期NTSC/PAL/SECAM 视频解码器
Viewing:
产品详情
- ADV7181的性能升级产品
- 改善电视和VCR输入的同步处理性能
- 中断请求输出
ADV7181B属于ADI新一代集成式视频解码器,能够自动检测与全球NSTC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带电视信号,并将其转换为8位精度4:2:2分量视频数据。
B型产品所做的改进包括:改善高噪声或较弱输入信号的性能,VCR锁定能力更强,以及在各方面增强解码器内核特性。同时还增加了中断请求输出引脚,用来标记实时事件并通知主机系统。
ADI公司的ADLLT(自适应数字线路长度跟踪)技术对所有数字视频捕获、处理或显示应用均有利。ADLLT是一种用于可变输入视频质量检测和同步的专有架构,支持下列功能:
- 稳定的电视调谐器信号捕获
- 可靠的VCR信号捕获
- li>非标准视频信号捕获
- 与信号源相关的自动Y/C分离
应用
- 低成本消费电子视频捕获设备
- DVD刻录机
- 视频投影仪
- 硬盘型PVR/DVDR
- 液晶电视
- 机顶盒
- PC 视频编辑
- 工业视频捕获
参考资料
应用笔记 3
技术文章 2
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7181B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论