ADV212
不推荐用于新设计WAVESCALE® JPEG 2000视频编解码器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的单芯片JPEG2000压缩与解压缩解决方案,适用于视频和静止图像
- 引脚排列和尺寸与ADV202完全相同,并支持ADV202的所有功能
- 功耗至少比ADV202低30%
- 支持JTAG/边界扫描
- SURF®(空间超高效递归滤波)专利技术能够实现低功耗、低成本的小波压缩
- 同时支持9/7和5/3小波变换,最多提供6级变换
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADV212是一款单芯片JPEG2000编解码器,针对视频和高带宽图像压缩应用,使之能受益于JPEG2000 (J2K) ISO/IEC15444-1图像压缩标准所提供的增强画质与功能。该器件可实现JPEG2000图像压缩标准的计算密集型操作,并且提供完全兼容、适合多数应用的码流产生方法。
ADV212的专用视频端口可以无缝衔接常用数字视频标准,例如:ITU-R BT.656、SMPTE 125M、SMPTE 293M (525p)、ITU-R BT.1358 (625p)、SMPTE 274M (1080i)或SMPTE 296M (720p)。另外,利用可编程帧和验证信号,可以支持各种其它高速、同步像素和视频格式。
ADV212是ADV202的升级版,二者的引脚排列和尺寸完全相同。它支持ADV202的所有功能,同时提供以下附加选项:支持JTAG/边界扫描,功耗至少比ADV202低30%。
应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 3
第三方合作伙伴项目 1
申请保密协议
请访问 JPEG2000第三方开发商页面 ,其中列出了一些公司链接,这些公司提供从软件编解码器到软硬件设计等与JPEG2000相关的产品和服务。
有关ADV212的疑问或更多信息,请联系 JPEG2000开发组。
欲了解适合高级电视应用的更多产品选择,请访问 Advantiv™网站。
第三方合作伙伴项目 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV212BBCZ-150 | 144-Ball CSPBGA (13mm x 13mm) | ||
ADV212BBCZRL-150 | 144-Ball CSPBGA (13mm x 13mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
ADV212BBCZ-150 | ||
ADV212BBCZRL-150 |
这是最新版本的数据手册