ADV7202
最后购买期限10位原始视频速率编解码器,具有同步采样特性
Viewing:
产品详情
- 四个10位视频DAC(支持4:2:2、YCrCb、RGB输入)
- 以最高54 MHz速率进行10位视频速率数字化处理
- AGC 控制(±6 dB)
- 前端3通道箝位控制
- 最多五个CVBS输入通道、两个分量YUV、三个S视频,或以上输入的组合两个CVBS输入通道同步进行数字化处理
- 辅助8位SAR ADC以843 kHz采样速率工作,最多可提供八路通用输入
- I2C和SPI兼容型接口,I2C 滤波器RGB输入支持RGB DAC的画中画功能
ADV7202是一款视频速率采样编解码器。
它能够对多达五路NTSC/PAL/SECAM视频输入信号进行采样。前端数字转换器的分辨率为12位;2位(12 dB)用于增益和失调电压调整。该数字转换器的转换速率为54 MHz。
该器件还具有多达八路辅助输入,可以由一个843 kHz SAR ADC进行采样,用于系统监控等目的。
后端由四个10位DAC组成,这些DAC以最高54 MHz的速率工作,可用来输出CVBS、S视频、分量YCrCb和RGB信号。
这款编解码器还能利用3通道输入多路复用器支持画中画功能,该输入多路复用器也能复用多路信号,供给DAC输出。
ADV7202可以采用3.3 V或5 V电源供电,单芯片CMOS结构可确保以更低功耗提供更多功能。
ADV7202采用64引脚小型LQFP封装。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论