ADV216
过期Wavescale™ 适合消费类应用的JPEG 2000视频编解码器
Viewing:
产品详情
- ADV216 Wavescale视频压缩/解压缩引擎实现了消费类视频应用的兼容JRPEG 2000的视频编解码器
- 由同一芯片实现压缩或解压缩应用
- 支持HDTV应用中的HDMI线缆替代方案
- 用于HDTV HDMI应用的JPEG 2000压缩解决方案
- 在双芯片配置中直接支持50Hz、59.94 Hz和60 Hz的EIA/CEA-861B HDTV 1280 × 720p,以及50Hz、59.94 Hz和60 Hz的EIA/CEA-861B HDTV 1920 × 1080i
- 在四芯片配置中支持23.97 Hz、24 Hz、25 Hz、29.97 Hz、30 Hz、50 Hz、59.94 Hz和60 Hz的EIA/CEA-861B HDTV 1920 × 1080p
- JTAG/边界扫描支持
- 已取得专利的SURF®(空间高效递归滤波)技术实现了低功率、低成本的小波压缩
- 支持高达6级变换的9/7和5/3不可逆小波变换
- 灵活的、异步的SRAM风格的主接口允许无缝连接到大部分16-/32-bit微控制器和ASIC
- 2.5 V或3.3 V输入/输出和1.5 V核心电源电压
- 采用13 mm × 13 mm 144引脚CSP_BGA封装,具有150 MHz的速度等级
ADV216 Wavescale编解码器实现了高清电视(HDTV)应用的兼容JPEG 2000的压缩和解压缩。HDMI线缆替代应用,诸如无线HDMI,可受益于兼容JPEG 2000 ISO/IEC 15444-1的Wavescale图像压缩技术提供的增强质量和特性。ADV216实现了JPEG 2000图像压缩标准的计算加强操作,并且为HDTV应用提供了完全兼容的编码流生成。
ADV216支持同HDMI Tx和HDMI Rx器件的无缝连接。
ADV216典型地采用多芯片配置。双芯片配置支持的输入格式是:50Hz、59.94 Hz或60 Hz的EIA/CEA-861B HDTV 1280 × 720p,以及50Hz、59.94 Hz或60 Hz的EIA/CEA-861B HDTV 1920 × 1080i。四芯片配置可以支持23.97 Hz、24 Hz、25 Hz、29.97 Hz、30 Hz、50 Hz、59.94 Hz或60 Hz的EIA/CEA-861B HDTV 1920 × 1080p,该实现方案需要额外的外部逻辑用于分离或重新组合视频流。
应用
- 联网HDTV HDMI视频系统
- 无线HDTV HDMI视频系统
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV212 | 不推荐用于新设计 | WAVESCALE® JPEG 2000视频编解码器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV216的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论