ADMP441

过期

高SPL麦克风,提供底部收音孔和模拟输出

产品详情

  • 数字I2S接口,提供高精度24位数据
  • 高信噪比(SNR):61 dBA
  • 高灵敏度:-26 dBFS
  • 平坦的频率响应:60 Hz至15 kHz
  • 低功耗:1.4 mA
  • 高电源抑制(PSR):−75 dBFS
  • 小型4.72 mm × 3.76 mm × 1 mm表贴封装
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准
ADMP441
高SPL麦克风,提供底部收音孔和模拟输出
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SHARC音频处理器/SoC 1
ADSP-21261 量产 第三代、低成本、150MHz SHARC处理器
SigmaDSP音频处理器 5
ADAU1442 量产 SigmaDSP®数字音频处理器,具有灵活的音频路由矩阵
ADAU1445 量产 SigmaDSP® 数字音频处理器,内置灵活的音频路由矩阵
ADAU1446 量产 SigmaDSP® 数字音频处理器,内置灵活的音频路由矩阵
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADMP441Z-FLEX

ADMP441 Flex 评估板

产品详情

ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSense ADMP441产品页面

此Flex PCB仅包括 ADMP441和一个旁路电容。一个ZIF连接器用于将线路焊接到或直接安装到评估板系统。两个EVAL-ADMP441Z-FLEX板可以共享公共I2S数据、时钟、VDD和地信号,以便将两个麦克风信号通过一条公共数据线复用。

EVAL-ADMP441Z-FLEX
ADMP441 Flex 评估板
EVAL-MIC-ALL
MEMS 麦克风评估板

最新评论

近期浏览