ADD8506
不推荐用于新设计6通道、多路复用输入行反转LCD伽玛缓冲器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 单电源供电:3.3 V至6.5 V
- 轨到轨输入和轨到轨输出
- 高输出电流:380 mA
- 低电源电流:3.9 mA
- 稳定驱动1 nF负载
- 宽温度范围:-40°C至+105°C
- 16、20、24引脚TSSOP无铅封装
ADD8504、ADD8505和ADD8506分别是4、5、6通道LCD伽玛参考缓冲器,用于驱动行反转面板中的列驱动伽玛输入信号。缓冲器的每个通道都拥有A/B输入端口,在两个伽玛电压曲线中进行选择。这些缓冲器通道驱动LCD列驱动器的梯形电阻,以便进行伽玛(γ)校正。ADD8504/ADD8505/ADD8506输出具有高压摆率和高驱动能力,可以提高基准电压梯形的稳定性,导实现优质灰阶与视觉性能。
ADD8504/ADD8505/ADD8506的额定工作温度范围为−40°C至+105°C。这些器件分别采用16、20、24引脚超薄紧缩小型(TSSOP)、表贴无铅封装。ADD8506还提供有引线的TSSOP封装。
应用
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADD8506WRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
ADD8506WRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
ADD8506WRUZ | ||
ADD8506WRUZ-REEL7 | ||
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADD8506WRUZ | ||
ADD8506WRUZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论