ADD8505
过期5通道、多路复用输入行反转LCD伽玛缓冲器
Viewing:
产品详情
- 单电源供电:3.3 V至6.5 V
- 轨到轨输入和轨到轨输出
- 高输出电流:380 mA
- 低电源电流:3.9 mA
- 稳定驱动1 nF负载
- 宽温度范围:
−40°C 至 +105°C - 16、20、24引脚
TSSOP无铅封装
ADD8504、ADD8505和ADD8506分别是4、5、6通道LCD伽玛参考缓冲器,用于驱动行反转面板中的列驱动伽玛输入信号。缓冲器的每个通道都拥有A/B输入端口,在两个伽玛电压曲线中进行选择。这些缓冲器通道驱动LCD列驱动器的梯形电阻,以便进行伽玛(γ)校正。ADD8504/ADD8505/ADD8506输出具有高压摆率和高驱动能力,可以提高基准电压梯形的稳定性,导实现优质灰阶与视觉性能。
ADD8504/ADD8505/ADD8506的额定工作温度范围为−40°C至+105°C。这些器件分别采用16、20、24引脚超薄紧缩小型(TSSOP)、表贴无铅封装。ADD8506还提供有引线的TSSOP封装。
应用
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADD8505的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论