AD9949

不推荐用于新设计

采用Precision Timing™ 内核的12位CCD信号处理器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 相关双采样器(CDS)
  • 0 dB 至18 dB像素增益放大器(PxGA®)
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 12位36 MSPS ADC
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 完整的片内时序驱动器
  • Precision Timing 内核,分辨率<600 ps
  • 片内3 V水平和RG驱动器
  • 40引脚LFCSP封装

AD9949
采用Precision Timing™ 内核的12位CCD信号处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览