官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADAU1761
量产集成 PLL 的 SIGMADSP® 立体声、低功耗、96 KHZ、24 位音频编解码器
- 产品模型
- 3
产品详情
- SigmaDSP 28 / 56位、50 MIPS 数字音频处理器
- 可利用 SigmaStudio 图形工具实现完全编程
- 24 位立体声音频 ADC 和 DACSNR:>98 dB SNR
- 采样速率范围:8 kHz 至 96 kHz
- 低功耗:7 mW 录音、7 mW 回放(48 kHz、1.8 V)
- 6 个模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入
- 灵活的模拟输入/输出混频器
- 立体声数字麦克风输入
- 模拟输出:2 路差分立体声、2 路单端立体声、1 路单声道耳机驱动器输出
- PLL 支持的输入时钟范围:8 MHz 至 27 MHz
- 模拟自动电平控制(ALC)
- 麦克风偏置基准电压
- 模拟和数字 I/O:1.8 V 至 3.65 V
- I2C 和 SPI 控制接口
- 数字音频串行数据 I/O:立体声和时分多路复用(TDM)模式
- 软件可控无杂音静音功能
- 软件关断
- GPIO 引脚用于数字控制和输出
- 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装
- 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
ADAU1761是一款低功耗、集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放,采用1.8 V模拟电源供电,功耗为14mW。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至96 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。
SigmaDSP®内核具有28位处理特性(56位双精度)。系统设计人员可以利用这款处理器,通过均衡、多频段压缩、限幅和第三方算法来弥补麦克风、扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。
可利用SigmaStudio™图形开发工具对ADAU1761进行编程。该软件含有滤波器、动态处理器、混频器和低层次DSP功能等音频处理模块,可快速开发自定义信号流程。
录音路径包括一个集成麦克风偏置电路和六路输入。可以在ADC之前将这些输入混频和多路复用,或者可将其配置为旁路ADC。ADAU1761含有一路立体声数字麦克风输入。
ADAU1761内置五个高功率输出驱动器(两个差分、三个单端),支持立体声耳机、听筒或其它输出传感器。该器件还支持交流耦合或无电容配置。所有模拟输出均支持独立精密电平控制。输出混频器级允许音频灵活路由。
应用
- 智能电话和多媒体电话
- 数码相机和数码摄像机
- 便携式媒体播放器和便携式音频播放器
- 电话配件
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
评估设计文件 2
参考电路 2
器件驱动器 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAU1761BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADAU1761BCPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADAU1761BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 24_0009 Qualification of Alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADAU1761BCPZ | 量产 | |
ADAU1761BCPZ-R7 | 量产 | |
ADAU1761BCPZ-RL | 量产 | |
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
ADAU1761BCPZ | 量产 | |
ADAU1761BCPZ-R7 | 量产 | |
ADAU1761BCPZ-RL | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADAU1761BCPZ | 量产 | |
ADAU1761BCPZ-R7 | 量产 | |
ADAU1761BCPZ-RL | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADAU1761BCPZ | 量产 | |
ADAU1761BCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
SigmaDSP Processors: Software and Tools
打开工具
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1761的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论