AD1992

过期

D类音频功率放大器– 2 × 10W

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 0.005% THD+N
  • 101.5 dB Dynamic Range
  • 64-LFCSP Package
  • Efficiency >80% @ 5 W/6 Ω
  • EMI Optimized Modulator
  • Integrated Stereo ∑∆ Modulator and Power Stage
  • Low Cost DMOS Process
  • On-Off-Mute Pop Noise Suppression
  • Over-Temperature Protection
  • PSRR>65dB
  • RDS-ON < 0.3 Ω (per transistor)
  • Short Circuit Protection
AD1992
D类音频功率放大器– 2 × 10W
55001706304433AD1992-fbl 611613649AD1992-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览