AD1990
过期D类音频功率放大器– 2 × 5W
Viewing:
产品详情
- 集成立体声∑∆调制器和功率级
- THD+N:0.005%
- 动态范围:101.5 dB
- PSRR>65dB
- RDS-ON < 0.3 Ω(每个晶体管)
- 效率:>80% @ 5 W/6 Ω
- EMI优化调制器
- 开-关-静音爆音抑制
- 短路保护
- 过温保护
- 低成本DMOS工艺
- 封装选项:64-LFCSP
包括AD1990、AD1992与AD1994在内的AD199x系列放大器将一个立体声Σ-Δ调制器和立体声“桥接”式负载(BTL)功率级集成到单芯片上。AD199x放大器提供高保真音响质量(总谐波失真(THD )<0.005 %,信噪比(SNR)> 105 dB;电源抑制比(PSRR) > 65 dB),同传统的线性放大器相比,散热降低至少50 %。通过将Σ-Δ调制器与桥驱动电路以及大功率输出级相集成,该器件实现了突破性性能。除了具有出色的音频性能外,创新的Σ-Δ架构还可以实现较小的辐射与传导电磁干扰(EMI)以及射频(RF)辐射。AD1994: 2 × 25W (1 × 50W)
应用
输出功率
AD1990: 2 × 5W
AD1992: 2 × 10W
--汽车放大器
--平板电视
--PC音频系统
--迷你设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1990的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论