AD1838A
过期2 ADC, 6 DAC 96 kHz, 24位Σ-Δ编解码器
产品详情
- 5 V 立体声音频系统,3.3 V兼容数字接口
- 支持最高96 kHz采样速率
- 一个DAC可提供192 kHz采样速率
- 支持16/20/24位字长
- 多位Σ-Δ调制器具有“完美微分线性恢复”特性,可降低空闲信号音和本底噪声
- 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
- 数字去加重处理
- 提供差分输出以实现较佳性能
- ADCs:-95 dB THD +N, 105 dB SNR 和动态范围
- DACs:-95 dB THD +N, 108 dB SNR 和动态范围
- 片内各通道独立音量控制,1024级线性刻度
- DAC 和ADC软件可控免点击静音
- 支持 256 x fS, 512 x fS和 768 x fS 主模式时钟
- 省电模式和软件省电模式
AD1838A是一款高性能单芯片编解码器,内置3个立体声DAC和1个立体声ADC。
每个DAC均含有高性能数字插值滤波器、采用ADI专利技术的多位Σ-Δ调制器以及连续时间电压输出模拟部分。此外,每个DAC均具有独立的音量控制和免点击静音功能。ADC含有两个24位转换通道,内置多位Σ-Δ调制器和抽取滤波器,并提供差分输出。
AD1838A还内置一个片内基准电压源,其标称值为2.25 V。
AD1838A具有灵活的串行接口,可以与各种DSP芯片、AES/EBU接收机和采样速率转换器实现无缝连接。该器件可以配置为左对齐、右对齐、I2S或DSP兼容型串行模式。借助SPI兼容型串行端口可实现对该器件的控制。这款器件可以采用5 V单电源供电,同时具有独立的电源引脚,用于其数字接口,因此它也可以利用3.3 V电源与其它器件进行接口。
AD1838A采用52引脚MQFP封装,额定温度范围为-40ºC至+85ºC工业温度范围。
推荐替代产品
4 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL
参考资料
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1838A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论