SSM2166

量产

具有可变压缩特性和噪声门的完整麦克风调理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的麦克风调理器,
    采用14引脚封装
  • 5 V单电源供电
  • 可调噪声门阈值
  • 压缩比由外部电阻设置
  • 自动限幅特性,防止ADC过载
  • 可调释放时间
  • 低噪声、低失真
  • 关断特性
  • ±1 dB带宽:20 kHz

SSM2166
具有可变压缩特性和噪声门的完整麦克风调理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2166的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览