SSM2143
过期-6 dB 差分线路接收器
Viewing:
产品详情
- 高共模抑制
DC: 90 dB(典型值)
60 Hz: 90 dB(典型值)
20 kHz: 85 dB(典型值) - 超低总谐波失真(THD): 0.0006%(典型值,1 kHz)
- 快速压摆率: 10 V/ms(典型值)
- 宽带宽: 7 MHz(典型值,G = 1/2)
- 提供两个增益级: G = 1/2或2
- 低成本
SSM2143是一款集成式差分放大器,用于接收平衡线路输入,适合要求对共模噪声有高抗扰度的音频应用。该器件通过对电阻进行激光调整,使之达到优于0.005%的精度,从而实现典型值为90 dB的共模抑制(CMR)。
该器件的其它特性包括10 V/µs的压摆率和宽带宽。在整个音频频段内,总谐波失真(THD)低于0.004%,即使驱动低阻抗负载时也是如此。SSM2143输入级设计用于处理高达+28 dBu的输入信号(G = 1/2)。虽然该器件主要针对G = 1/2的应用,但通过反接+IN/-IN和SENSE/REFERENCE,也可以实现2倍增益。
采用增益为1/2的配置时,SSM2143与平衡线路驱动器SSM2142可提供全集成式单位增益解决方案,能够在长电缆上驱动音频信号。如需增益G = 1的类似性能器件,请参考SSM2141。
推荐替代产品
双通道音频差分放大器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2143的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论