SSM2142
过期平衡线路驱动器
Viewing:
产品详情
- 类似变压器的平衡输出
- 将10 V RMS驱动至600 Ω负载
- 驱动大容性负载和长导线时性能稳定
- 低失真
0.006%(典型值,20 Hz–20 kHz,10 V RMS驱动至600 Ω负载)
- 高压摆率
15 V/µs(典型值) - 低增益误差
(差分或单端);0.7%(典型值) - 输出短路保护
- 提供节省空间的8引脚Mini-DIP封装
- 低成本
SSM2142是一款集成式差分输出缓冲放大器,可将单端输入信号转换为具有高输出驱动能力的一对平衡输出信号。该器件采用低噪声热匹配薄膜电阻和高压摆率放大器,可以消除电源线路“嗡嗡”声、RF干扰、压降以及长音频电缆线路经常遇到的其它外来噪声,从而有助于保持音频系统的声波品质。通过对片上电阻进行激光调整,可实现出色的共模噪声抑制和失调误差性能,确保该器件具有高增益精度。精心设计的输出级能够驱动难以驱动的负载,即使是极长的电缆或低至600 Ω的负载,也能提供低失真性能,并且在各种工作条件下均保持稳定。
SSM2142采用交叉耦合的电子平衡拓扑结构,能够模拟针对线路驱动的完全平衡变压器解决方案性能。不过,SSM2142与变压器相比,失真更低,占用电路板空间少得多,而且能以更少的器件实现与前者相当的共模抑制性能。
SSM2142与差分接收器SSM2141串联使用,可针对长电缆上的音频信号驱动与接收应用建立一个完整、可靠的解决方案。SSM2141在60 Hz时的输入共模抑制比为100 dB。关于这种典型系统的性能规格说明,请参考数据手册。
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2142的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论