本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7619
推荐新设计使用双端口Xpressview™ 3 GHz HDMI®接收器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4A功能
- 支持所有强制性和附加3D视频格式
- 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展颜色范围
- 兼容CEC 1.4
- HDMI 3 GHz接收器
- TMDS时钟频率:297 MHz(最大值)
- 支持4k × 2k分辨率
- HDMI端口支持Xpressview快速切换
- 音频支持
- 音频支持包括高比特率(HBR)和直接数字流(DSD)
- 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
- 一般特性
- 提供两个中断输出的中断控制器
- 标准识别(STDI)电路
- 高度灵活的 48 位像素输出接口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件提供专业级(无HDCP密钥)和商用级(有HDCP密钥)两种版本,工作温度范围为0℃至70℃。ADV7619内置双路输入HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规范规定的所有强制性3D电视格式、最高达1080p 36位深色/2160p 8位的高清电视格式和最高达4k × 2k(3840 x 2160、30 Hz)的显示分辨率。它集成一个HDMI CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7619的两个输入HDMI端口均具有Xpressview™快速切换功能。Xpressview技术使用ADI公司基于硬件的HDCP引擎,软件开销极小,两个HDMI输入端口可在不到1秒的时间内快速完成切换。
各HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成的可编程均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7619具有一个灵活的音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。它支持多种HDMI音频格式,包括SACD(通过DSD)和HBR等。
HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来音频噪声。此外,可以将ADV7619设置为输出TDM I2S,以便提供四个多路复用的I2S通道。
ADV7619内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号(最高可达1080p 36位深色)。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等。
对于像素时钟高于170 MHz的视频格式,HDMI接收器上接收到的视频信号直接输出到像素端口输出。为了支持这些更高分辨率所需的更高带宽,像素总线上的输出由两条以最高150 MHz时钟工作的24位总线组成:一条总线包含偶数像素,另一条总线包含奇数像素。两条总线相结合时,允许以高达300 MHz的像素时钟传输视频数据。这种模式下,4:4:4 RGB 8位和4:2:2 12位均受支持。
ADV7619采用先进的CMOS工艺制造,提供128引脚、14 mm × 14 mm TQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为0°C至70°C。
应用
- 投影仪
- 视频会议
- 高清电视
- AVR、HTiB
- Soundbar
- 视频开关
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 4
申请保密协议
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7619KSVZ | 128-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
ADV7619KSVZ-P | 128-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
ADV7619KSVZ | ||
ADV7619KSVZ-P | ||
11月 9, 2015 - 15_0178 ADV7619 Settings and Related Data Sheet Specification updates |
||
ADV7619KSVZ | ||
ADV7619KSVZ-P | ||
6月 13, 2012 - 12_0113 ADV7611, ADV7612 and ADV7619 Datasheet Edit - Remove audio TDM mode |
||
ADV7619KSVZ | ||
ADV7619KSVZ-P |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADV7619 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
设计工具 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7619的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论