本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7614

量产

12位深色四通道HDMI接收器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4路HDMI输入
  • 支持HDCP 1.3和 DVI 1.0
  • 支持中继器
  • 超低抖动数字PLL
  • 支持HDMI® 1.3
    • 音频回传通道(ARC)
    • 支持3D TV
    • 内容类型位
    • CEC 1.4兼容(CEC_CPD和CEC_HPD)
ADV7614
12位深色四通道HDMI接收器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

ADV7614 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)


评估套件

EVAL-ADV7614
ADV7614 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7614的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览