本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7604
量产带模拟接口的12位深色HDMI v1.3接收器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4路HDMI输入
- 支持HDMI® 1.3
音频回传通道(ARC)
支持3D TV
内容类型位
CEC 1.4兼容(CEC_CPD和CEC_HPD) - 支持中继器
- 支持HDCP 1.3和 DVI 1.0
- 3个12位、170MHz ADC
- 12通道模拟输入多路复用
- 可对最高UXGA的RGB图形进行数字化处理
- 超低抖动数字PLL
ADV7604 是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。
该器件含有一个主分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。CP还处理来自HDMI接收器的视频信号。ADV7604支持四路HDMI和模拟输入模式,因而同时具有HDMI和模拟视频同步处理能力,允许HDMI与ADC之间进行快速切换。
ADV7604 支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p和1250i等标准,以及许多其他高清和SMPTE标准。
该器件也支持图形数字化,能够对VGA至UXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。
该器件内置一个四路输入HDMI接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA(1600 ×1200,60 Hz)。增加HDCP功能后,还能够接收加密视频。该HDMI接收器还具有可编程/自适应均衡特性,可确保该接口在最长30米的电缆条件下具有鲁棒的工作性能。HDMI接收器具有高级音频功能,其中包括静音控制器,用于消除音频输出中的外来声频噪声。
ADV7604 采用先进的CMOS工艺制造,提供260引脚、15 mm ×15 mm BGA表贴封装,节省空间,并且符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+70°C。
应用
- 高级电视
- 等离子高清电视
- 液晶电视(支持高清电视)
- 液晶/DLP®背投式高清电视
- CRT 高清电视
- LCoS™ 高清电视
- AVR视频接收机
- 液晶/DL前投式投影仪
- 带个人录像机功能的高清电视机顶盒
- CRT 高清电视
- 支持逐行扫描输入的DVD刻录机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7604BBCZ-5 | 260-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.5mm) | ||
ADV7604BBCZ-5P | 260-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.5mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
ADV7604BBCZ-5 | ||
ADV7604BBCZ-5P |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADV7604 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7604的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论