本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7523A
最后购买期限低功耗HDMI®/DVI发射器,具有消费电子控制(CEC)功能
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低功耗HDMI/DVI发射器,便携式应用的理想选择
- CEC 控制器和扩展的消息缓冲器(3条消息)可减少系统开销
- 集成HDMI v.1.3 (x.v.Color™)技术
- 兼容DVI v.1.0
- 可选的嵌入式HDCP密钥支持HDCP 1.3
- 1.8 V 和1.2V电源,超低工作功耗
- 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
- 80 MHz 工作频率支持从480i到1080i的所有视频和图形分辨率
- 可编程双向色彩空间转换器
- 支持RGB、YCbCr、DDR
- 支持基于ITU656的嵌入式同步
- 自动输入视频格式时序检测(CEA-861E)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7523A是一款80 MHz、高清多媒体接口(HDMI®)发射器,具有扩展的消费电子控制(CEC)缓冲器。支持最高达1080i的高清电视格式,以及最高达XGA(75 Hz)的计算机图形分辨率。
该器件内置可选的嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。ADV7523A支持x.v.Color™(全音域元数据),颜色范围更宽。
ADV7523A支持S/PDIF和双通道I2S 两种音频格式。高保真双通道I2S 能够以最高192 kHz的采样速率传输立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby® Digital和DTS®。
ADV7523A还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C 主机,以及I2C 和Hot Plug™(热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。ADV7523A采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的49引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。
应用
--蜂窝手机
--数码摄像机
--数码相机
--个人媒体播放器
--游戏
--DVD 播放器/刻录机
--数字机顶盒
--HDMI 中继器
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7523ABCBZ-1RL | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
ADV7523ABCBZ-P-1RL | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 25, 2023 - 23_0060 Obsolescence of listed Video Part |
||
ADV7523ABCBZ-1RL | 过期 | |
ADV7523ABCBZ-P-1RL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7524A | 推荐新设计使用 | 低功耗 HDMI®/DVI 发射器,具有消费电子控制(CEC)功能 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7523A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论