ADV7520

过期

低功耗HDMI®/DVI发送器,具有消费电子控制(CEC)功能

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗HDMI™/DVI发射器,便携式应用的理想选择
  • CEC控制器和缓冲器可减少系统开销
  • 整合HDMI™技术
  • 兼容DVI 1.0和HDCP 1.3标准
  • 支持x.v.Color™
  • 1.8 V单电源供电
  • 视频/音频输入接受1.8 V至3.3 V的逻辑电平
  • 80 MHz工作频率支持从480i到1080i的所有高清电视分辨率
  • 可编程双向色彩空间转换器
  • 支持RGB、YCbCr和DDR
  • 支持基于ITU656的嵌入式同步
  • 自动输入视频格式时序检测(CEA-861D)
  • 支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
  • 支持最高192 kHz的8通道、无压缩、LPCMI2S音频
  • 嵌入式HDCP密钥
  • 具有 I2C 主时钟的片内MPU,可执行HDCP操作和EDID读取操作
  • I2C 和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
  • 支持S/PDIF和I2S时,
  • 无需音频主时钟支持
  • 片内MPU通过中断和寄存器报告HDMI事件

ADV7520
低功耗HDMI®/DVI发送器,具有消费电子控制(CEC)功能
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7513 推荐新设计使用 165 MHz高性能HDMI发送器
ADV7511 推荐新设计使用 集成ARC的225 MHz高性能HDMI®发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADV7520
ADV7520 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7520的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览