ADV7510
最后购买期限集成消费电子控制(CEC)功能的深色HDMI 1.3发送器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 符合HDMI V.1.3,深色,支持x.v.Color
- 225 MHz,支持所有视频的12位深色运算
- 支持色域元数据分组传输
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 可编程双向彩色空间转换器
- 支持RGB、YCbCr和DDR
- 支持基于ITU656的嵌入式同步
- 汽车输入视频格式定时检测(CEA-861D)
- 支持标准S/PDIF,用于高达192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
- 高达192 kHz的8通道、非压缩LPCM I2S音频
- 片上微处理单元(MPU)及I2C主控器可执行HDCP操作与EDID读取操作
- 5 V耐压I2C和HPD I/O,无需额外器件
- 无需支持S/PDIF与I2S的音频主时钟
- 片上微处理单元(MPU)通过中断与寄存器报告HDMI事件
ADV7510是一款225MHz高清晰度多媒体接口(HDMI™)发送器。它是包括DVD播放器/录像机、数字机顶盒、A/V接收机、游戏控制台和PC在内的家庭娱乐产品的理想设计平台。
该数字视频接口包含一个HDMI和一个兼容DVI v.1.0的发送器,支持全部HDTV格式(包括带有12位深色的1080p)。ADV7510还支持x.v.Color™高比特率音频、数字影院音响(DTS)和可编程的AVI InfoFrames功能。
ADV7510还内置HDCP,允许HDCPV.1.3协议规定的受保护内容实现安全传输。
ADV7510支持S/PDIF和8通道I2S音频。它的高保真度8通道I2S可以传送高达768kHz的立体声或者7.1环绕声音频。S/PDIF可以传送被压缩的音频,包括Dolby®Digital、DTS®和THX®。
ADV7510采用先进的CMOS工艺制造,封装形式为100引脚LQFP表面贴塑料封装,工作温度范围为−25°C到+85°C。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
申请保密协议
如需完整文档(包括详细的硬件和软件指南)以及软件驱动程序参考代码,请填写保密协议(NDA) (pdf,27,604字节)以及软件许可协议 (pdf,32,123字节)。 并附于在线客户项目详情表格提交。 如需其它支持,请联系ADI公司当地代理商. 有关如何获得HDMI和HDCP技术使用许可的信息,请访问www.hdmi.org和www.digital-cp.com.
欲了解适合高级电视应用的更多产品选择,请访问Advantiv® 网站。
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7510BSTZ-P | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADV7510BSTZ-P | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADV7510 HDMI Transmitter Library API Source Code for any OS\Platform (.exe)
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论