ADV3002

不推荐用于新设计

4:1 HDMI/DVI开关,具有均衡DDC/CEC缓冲和EDID复制功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4路输入、1路输出HDMI/DVI链路
  • 符合HDMI 1.3a接收与发射要求
  • 每条链路4个TMDS通道
  • 双向DDC缓冲器(SDA和SCL)
  • EDID复制功能可减少器件数量,并且支持对所有HDMI源的同时访问
  • 当本机系统电源关闭时,EDID复制器和CEC缓冲器由5 V功率合成器供电
  • 输入引脚提供±8 kV ESD保护
  • 双向缓冲CEC线路,集成上拉电阻(26 kΩ)
  • 通道切换时热插拔低电平脉冲检测,具有可编程脉冲宽度或直接手动控制功能
  • 兼容多种标准:HDMI, DVI, HDCP, I2C
  • 14 mm × 14 mm、80引脚LQFP封装,符合RoHS标准

ADV3002
4:1 HDMI/DVI开关,具有均衡DDC/CEC缓冲和EDID复制功能
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADV3002
ADV3002 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV3002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览