AD9985A

过期

110 MSPS/140 MSPS模拟接口,适用于平板显示器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 自动箝位电平调整
  • 最大转换速率:140 MSPS
  • 300 MHz模拟带宽
  • 模拟输入范围:0.5 V至1.0 V
  • PLL时钟抖动:500 ps(峰峰值,110 MSPS)
  • 3.3 V电源
  • 完全同步处理
  • 同步检测支持热插拔
  • 中间电平箝位
  • 省电模式
  • 低功耗:500 mW(典型值)
  • 4:2:2 输出格式模式

AD9985A
110 MSPS/140 MSPS模拟接口,适用于平板显示器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9984A 量产 高性能10位显示器接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD9985A
AD9985A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9985A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览