AD9888

不推荐用于新设计

 100 MSPS/140 MSPS/170 MSPS模拟平板接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大转换速率:170 MSPS
  • 500 MHz 可编程模拟带宽
  • 模拟输入范围:0.5 V至1.0 V
  • PLL时钟抖动:小于450 ps p-p(170 MSPS)
  • 3.3 V 电源
  • 完全同步处理
  • 同步检测支持热插拔
  • 2:1 模拟输入多路复用
  • 4:2:2 输出格式模式
  • 中间电平箝位
  • 省电模式
  • 低功耗:在170 MSPS时,典型值<1 W

AD9888
 100 MSPS/140 MSPS/170 MSPS模拟平板接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9888的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论