AD7843

量产

触摸屏数字转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4线触摸屏接口
  • 额定吞吐量:125 kSPS
  • 低功耗:
    最大1.37 mW(125 kSPS,VCC = 3.6 V)
  • 单电源(VCC):2.2 V至5.25 V
  • 比率转换
  • 高速串行接口
  • 可编程8位或12位分辨率
  • 2个辅助模拟输入
  • 关断模式:最大1 µA
  • 16引脚QSOP和TSSOP封装


AD7843
触摸屏数字转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7843的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览