ADT75
量产±2℃精度、12位数字温度传感器
Viewing:
产品详情
- 12位温度-数字转换器
- B级精度±1.0°C(0°C至70°C)
- A级精度±2.0°C(–25°C至100°C)
- SMBus/I2C兼容接口
- 工作温度范围:−55°C至+125°C
- 工作电压范围: 从 2.7 V 至 5.5 V
- 过温指示器
- 低功耗关断模式
- 功耗:79 μW(典型值,3.3 V)
- 小型低成本8引脚MSOP锡铅和无铅封装
- 标准8引脚SOIC无铅封装
ADT75是一款完整的温度监控系统,采用8引脚MSOP和SOIC封装。 该器件内置一个带隙温度传感器和一个12位ADC,用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。ADT75与LM75和AD7416引脚兼容且寄存器兼容。
ADT75的额定工作电压范围为2.7 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为200 μA。
ADT75提供关断模式来实现器件断电,关断电流典型值为3 μA。 ADT75的额定工作温度范围为-55°C至+125°C。
有三个引脚(A0、A1和A2)可用于地址选择。 还有一个开漏OS/ALERT输出,当温度超过可编程限值时,该引脚进入有效状态。 该引脚能够以比较器模式或中断模式工作。
产品特色
- 片内温度传感器,可以精确测量环境温度。测量温度范围为−55°C至+125℃。
- 电源电压:2.7 V至5.5 V。
- 采用节省空间的8引脚MSOP和8引脚SOIC封装。
- 温度精度:±1°C(最大值)。
- 温度分辨率:0.0625°C。
- 关断模式下,功耗降至3 μA(典型值)。
- 一条SMBus/I2C总线最多支持8个ADT75。
应用
- 隔离传感器
- 环境控制系统
- 计算机热量监视
- 热防护
- 工业过程控制
- 电源系统监视器
- 手持式应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
视频 2
器件驱动器 2
模拟对话 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADT75的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论