SDC1741

最后购买期限

12位自整角机数字转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内置隔离变压器
  • 军用温度范围
  • 三种精度选项
  • 14位或12位分辨率
  • 高连续跟踪速率
  • 32引脚焊接金属封装
  • 密封
  • 比率转换
  • 激光调整——无需外部调节
  • 三态锁存输出

SDC1741
12位自整角机数字转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SDC1741的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览